Dzięki połączeniu sterowania wektorem strumienia z serwomotorami lub standardowymi silnikami AC otrzymujemy rozwiązanie napędu o niezwykle wysokich parametrach funkcjonalno-ekonomicznych.
Doskonałe parametry przetwornicy częstotliwości VLT® 5000 Flux umożliwiają precyzyjne sterowanie napędem w wielu aplikacjach, zarówno w otwartej, jak i zamkniętej pętli regulacji, między innymi w urządzeniach dźwigowych i innych systemach podnoszenia. Ponieważ układ regulacji oddziałuje na wielkości tworzące bezpośrednio moment obrotowy wału silnika, otrzymujemy napęd o bardzo wysokiej dynamice i stabilności. W ten sposób można utrzymywać moment obciążenia na poziomie 100% bez obawy utraty kontroli układu
Czytaj artykuł: